Câble avec prise, série NEBU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NEBU-M12W8-K-15-N-LE8

Référence pièce
NEBU-M12W8-K-15-N-LE8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.49 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier TPE-U(PUR) Matériau de joint NBR Matériau des contacts à broches Laiton plaqué or
Matériau de gaine de câble TPE-U(PUR) Matériau de la gaine isolante PP Température ambiante min.(°C) -25
Température ambiante max.(°C) 80 Degré de protection IP67 Longueur de câble(m) 15
Diamètre de câble(mm) 6.3 Rayon de courbure, pose de câbles souples(mm) ≥ 66 Section transversale du conducteur(mm²) 0.25
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée N° de pièce du fabricant 8048086 Poids(g) 848

Vous vous trouvez sur la page de Câble avec prise, série NEBU, le numéro d'article est le suivant: NEBU-M12W8-K-15-N-LE8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEBU-M12W8-K-15-N-LE8.

Assistance technique