Câble avec prise, série KMV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMV-1-24DC-2.5-LED
KMV-1-24DC-5-LED
KMV-1-230AC-2.5
KMV-1-230AC-5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement nominale DC
(V)
Tension de fonctionnement nominale AC
(V)
Longueur de câble
(m)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

18.66 €

1 4 jours 24-2.530939170

22.29 €

1 7 jours 24-530941320

13.94 €

1 4 jours -2302.530940170

17.57 €

1 4 jours -230530942320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PC Matériau des contacts à broches Bronze Matériau de gaine de câble PVC
Température ambiante min.(°C) -20 Température ambiante max.(°C) 80 Degré de protection IP67
Diamètre de câble(mm) 6 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique