Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ERMO-25-ST-E |
ERMO-32-ST-E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rapport de vitesse | Taille | Répétabilité (degré) | Couple nominal (Nm) | Vitesse de rotation nominale (1/min) | Vitesse de rotation max. (1/min) | Effort axial max. (N) | Effort radial max. (N) | Courant nominal du moteur (A) | Réf. pièce fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997.66 € | 1 | 4 jours | 9:1 | 25 | ±0.05° | 2.5 | 66 | 150 | 350 | 450 | 3 | 3008527 | |||
1,044.52 € | 1 | 3 jours | 7:1 | 32 | ±0.1° | 5 | 50 | 100 | 450 | 550 | 4.2 | 3008528 |
Loading...
Matériau du boîtier | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Matériau de la bride | Alliage aluminium corroyé, anodisé | Jeu de torsion(degré) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP40 | Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Tension de fonctionnement nominale DC(V) | 24 |
Configurer
Propriétés de base
Rapport de vitesse
Taille
Répétabilité(degré)
Couple nominal(Nm)
Vitesse de rotation nominale(1/min)
Vitesse de rotation max.(1/min)
Effort axial max.(N)
Effort radial max.(N)
Courant nominal du moteur(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles