Vérin Slimline, Série EZH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EZH-1.5/6.5-10
EZH-10/40-40-A-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre du piston
(mm)
Force théorique d’extension sous 6 bars
(N)
Force de rappel min. théorique du ressort
(N)
Force de rappel max. théorique du ressort
(N)
Raccordement pneumatique Réf. pièce fabricant Poids

51.80 €

1 4 jours 0.3~0.633.811.7Raccord cannelé PK-3130094

188.85 €

1 4 jours 0.25~ 0.6222051828G1/8164990242

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Simple effet (extension) Température de fonctionnement(℃) 0:: 60 Matériau du boîtier Aluminium
Matériau de joint TPE-U(PU) Matériau du couvercle Aluminium Matériau de la tige du piston PA renforcé
Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique