Électrovannes 5 voies / raccord de boîtier, câblage individuel, compatible avec les batteries rechargeables, 25A-SY5000/7000

Électrovannes 5 voies / raccord de boîtier, câblage individuel, compatible avec les batteries rechargeables, 25A-SY5000/7000
[Série compatible avec les piles rechargeables]
Les batteries secondaires sont fabriquées sans cuivre (Cu) et sans zinc (Zn) pour réduire les défauts produit.
Certains alliages d’aluminium et matériaux d’aluminium moulés sous pression contiennent des additifs de cuivre (Cu) et de zinc (Zn).

Ce produit utilise une graisse à faible point de rosée et peut être utilisé à -70°C, performances améliorées en ambiance à faible point de rosée.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

25A-SS5Y5-20-05

Référence pièce
25A-SS5Y5-20-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.32 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Type 20 Number of Stations 5
Applicable valve 25A-SY5000

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / raccord de boîtier, câblage individuel, compatible avec les batteries rechargeables, 25A-SY5000/7000, le numéro d'article est le suivant: 25A-SS5Y5-20-05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25A-SS5Y5-20-05.

Assistance technique