Électrovannes 5 voies / propres, 10-SY3000/5000/7000, montage sur socle, type de câblage unique

Électrovannes 5 voies / propres, 10-SY3000/5000/7000, montage sur socle, type de câblage unique
[série CLEAN de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SS5Y3-41-04-M5
10-SS5Y3-42-02-01
10-SS5Y3-42-04-01
10-SS5Y3-42-05-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter

49.97 €

1 98 jours Type 41 type compact4M5 × 0.8

70.15 €

1 98 jours Type 42 pilote externe commun type combiné21/8

93.47 €

1 98 jours Type 42 pilote externe commun type combiné41/8

105.21 €

1 98 jours Type 42 pilote externe commun type combiné51/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Thread standard Rc Applicable valve 10-SY3000
CE compliant Non compatible

Assistance technique