Électrovannes 5 voies / 56-VQC4000, bloc de vannes

Électrovannes 5 voies / 56-VQC4000, bloc de vannes
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l'UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l'ATEX sont :
· Prévention de la charge statique
· Prévention de l'allumage des étincelles causées par le frottement, l'impact et l'usure
· Prévention de l'allumage due à une élévation de température due à la même chose que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Division de zone/catégorie
En ATEX, la cible à appliquer est catégorisée pour chaque catégorie de lieu (zone) dangereux.
·Zone 0 : Catégorie 1
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Continu ou longue durée > 1 000 heures/an
· Zone 1 : Catégorie 2
Probabilité de présence d'atmosphère explosive (Zone) : Occasionnellement 10 à 1 000 heures/an
·Zone 2 : Catégorie 3
Une atmosphère explosive peut exister (zone) : Moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
56-VV5QC41-01C10TD0N
56-VV5QC41-02C8MD0N
56-VV5QC41-02C10TD0N
56-VV5QC41-03C8TD0N
56-VV5QC41-04C10MD0N
56-VV5QC41-06C10MD2N
56-VV5QC41-09C10MD1N
56-VV5QC41-0103NTD0N
56-VV5QC41-0202MD1N
56-VV5QC41-0202TD0N
56-VV5QC41-0203FMD0N
56-VV5QC41-0302MD1N
56-VV5QC41-0303FMD0N
56-VV5QC41-0402TD0N
56-VV5QC41-0403FMD0N
56-VV5QC41-0502FTD0N
56-VV5QC41-0502MD0N
56-VV5QC41-0502MD1N
56-VV5QC41-0502TD0N
56-VV5QC41-0503FMD0N
56-VV5QC41-0603FMD0N
56-VV5QC41-0803FMD0N
56-VV5QC41-1003FMD0N
56-VV5QC41-1103FMD0N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Connector Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard

331.02 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-1⌀10 avec raccord à simple pressionRc

453.11 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble2Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8Rc

377.03 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-2⌀10 avec raccord à simple pressionRc

422.98 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-3Avec raccord de tuyau instantané pour ⌀8Rc

545.13 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble4⌀10 avec raccord à simple pressionRc

874.44 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multiconnecteur (26P) avec longueur de câble 3 m6⌀10 avec raccord à simple pressionRc

1,159.47 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multiconnecteur (26P) avec longueur de câble 1,5 m9⌀10 avec raccord à simple pressionRc

320.29 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-1Rc3/8NPT

504.85 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multiconnecteur (26P) avec longueur de câble 1,5 m2Rc 1/4Rc

355.53 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-2Rc 1/4Rc

431.65 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble2Rc3/8G

540.03 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multiconnecteur (26P) avec longueur de câble 1,5 m3Rc 1/4Rc

466.87 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble3Rc3/8G

425.90 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-4Rc 1/4Rc

502.10 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble4Rc3/8G

593.65 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-5Rc 1/4G

692.68 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble5Rc 1/4Rc

765.95 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multiconnecteur (26P) avec longueur de câble 1,5 m5Rc 1/4Rc

616.65 €

1 98 jours Trousse en T (Kit boîte à bornes)-5Rc 1/4Rc

692.68 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble5Rc3/8G

727.90 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble6Rc3/8G

798.56 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble8Rc3/8G

1,118.56 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble10Rc3/8G

1,163.87 €

1 98 jours Kit M (Kit multi-connecteurs)Kit multi-connecteur (26P) sans câble11Rc3/8G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Applicable valve 56-VQC4000 Option N/A
Common specifications -COM. Manifold wiring specifications Aucun

Assistance technique