Boîtier extérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EB-Z/SE/01/03

Référence pièce
EB-Z/SE/01/03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Disposition de montage Boîtier de montage en applique Couleur Blanc Sans halogènes Oui
Nombre d'unités 1 Résistant aux chocs Non Protection de surface Sans revêtement
Avec entrée de câble Oui Qualité de matériau Thermoplastique Matériau Plastique
Couvercle inclus Oui Sens de montage Horizontal et vertical Numéro RAL (approché) 9001
Indice de protection (IP) IP65 Transparent Non Finition de surface Mat
Avec entrée presse-étoupe Oui Avec entrée de conduite Oui Largeur de l’appareil(mm) 50
Hauteur de l’appareil(mm) 65 Profondeur de l’appareil(mm) 37.5 Nombre de modules (système modulaire) 1
Utilisable pour les appareils de commutation domestiques modulaires Non

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier extérieur, le numéro d'article est le suivant: EB-Z/SE/01/03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EB-Z/SE/01/03.

Assistance technique