Sauterelles verticales, avec embase verticale

Sauterelles verticales, avec embase verticale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.
Les sauterelles sont notamment utilisées dans l’industrie métallurgique pour serrer lors du perçage, du soudage, du cintrage, de la rectification, du contrôle et du montage ou dans le travail du bois et du plastique mais également dans des dispositifs de collage, de perçage, de découpe et de fraisage.
L’effet de genouillère de la sauterelle permet son ouverture large et rapide. Lorsqu’elle est ouverte, il est possible de dégager complètement et de retirer facilement la pièce. La transmission de puissance élevée permet d’obtenir des forces de serrage importantes en appliquant une force manuelle minime. L’arrêt automatique en position de serrage empêche la sauterelle de s’ouvrir.
Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.
Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23330.0013
23330.0014
23330.0015
23330.0016
23330.0017
23330.0214
23330.0215
23330.0216
23330.0217
23330.0613
23330.0614
23330.0615
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.90 €

1 4 jours

49.53 €

1 4 jours

66.94 €

1 4 jours

101.38 €

1 4 jours

136.53 €

1 4 jours

49.53 €

1 4 jours

66.94 €

1 4 jours

101.38 €

1 4 jours

136.53 €

1 4 jours

76.61 €

1 4 jours

84.11 €

1 4 jours

99.42 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique