Détecteur à champ magnétique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
324882
MB80-12GM50-E0-PUR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

143.31 €

1 Disponible 16 jours MB80-12GM50-E0-PUR

143.31 €

1 Disponible 16 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection L1(mm) 80 Dimension de la taille de la tête de détection D(Ø) 12 Dimension de la tête de détection L2(mm) 50
Type de tension DC Matériau du boîtier Laiton Distance de commutation(mm) 80
Type de raccordement électrique Câble Type de sortie de commutation NPN Type de boîtier Cylindre fileté
Condition de montage mécanique du capteur Compact

Assistance technique