Électrovannes 5 voies / type plug-in, propre, 10-SZ3000, bloc de vannes

Électrovannes 5 voies / type plug-in, propre, 10-SZ3000, bloc de vannes
Électrovanne à 5 voies de type enfichable série Clean 10-SZ3000

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-SS5Z3-60FD1-10B-P
10-SS5Z3-60FD1-12B-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Valves

240.16 €

1 98 jours 10

261.90 €

1 98 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type distributeur enfichable avec borne de puissance Connector Connecteur D-sub
Mounting Method Direct mounting Rated voltage DC24V Specifications Spécification de pilote externe
Common specifications Positive common Connector output direction Vers le haut Air supply / exhaust block mounting position Deux côtés (2 à 20 stations)
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications En ligne CE compliant Non compatible Number of Pins 25 pôles
Connector mounting direction Côté D

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique