Électrovannes 5 voies / Bloc compact de vannes JSY1000/3000/5000, type 40/41

Électrovannes 5 voies / Bloc compact de vannes JSY1000/3000/5000, type 40/41
Électrovanne compacte à 5 voies non enfichable série JSY1000/3000/5000 distributeur à base métal type 40/ type 41.
[Caractéristiques]
· Taille peut être réduite en augmentant le débit !
· Contribue à l'économie d'espace, à la réduction de poids et à un débit important

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JJ5SY1-40-02D-C4
JJ5SY3-40-02D-C6
JJ5SY3-40-04D-KC8F
JJ5SY3-40-05D-C6
JJ5SY3-40-06D-C6
JJ5SY5-40-04D-KC10F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve

37.40 €

1 98 jours 2⌀4 Tuyauterie de raccord de tuyau à une touche de Type fixe (orifices A, B)/tuyauterie filetée 1/8 (Orifices P, E)RcJSY1000

42.82 €

1 98 jours 2⌀6 Tuyauterie de raccord de tuyau à une touche de Type fixe (orifices A, B)/tuyauterie à filetage 1/4 (Orifices P, E)RcJSY3000

65.52 €

1 98 jours 4⌀8 Tuyauterie de raccord de tuyau à une touche remplaçable (port A, B)/tuyauterie filetée 1/4 (Orifices P, E)GJSY3000

60.85 €

1 98 jours 5⌀6 Tuyauterie de raccord de tuyau à une touche de Type fixe (orifices A, B)/tuyauterie à filetage 1/4 (Orifices P, E)RcJSY3000

66.89 €

1 98 jours 6⌀6 Tuyauterie de raccord de tuyau à une touche de Type fixe (orifices A, B)/tuyauterie à filetage 1/4 (Orifices P, E)RcJSY3000

75.61 €

1 98 jours 4⌀10 Tuyauterie de raccord de tuyau à une touche remplaçable (port A, B)/tuyauterie filetée 3/8 (Orifices P, E)GJSY5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Mounting Method Direct mounting Specifications Spécification de pilote externe
P- and E-port entry position D side Piping model Side ported

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique