Bouton de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6016119016
6016819052
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Dimension produit (profondeur)
(mm)
Type (du fabricant)

78.43 €

1 Disponible 3 jours 529030SK-U1Z M

76.24 €

1 Disponible 3 jours 3110030.5SKI-U1Z M3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccordement (composants) Vis Type de contact 1 fermeture|1 ouverture Fonctions (commutateurs) Momentané
Indice IP IP65 Matériau Plastique Type de fonctionnement Actionneur séparé
Type de produit Bouton de sécurité Courant de commutation (max.)(A) 10 Tension de commutation(V AC) 240
Diamètre de filet M20

Assistance technique