Interrupteur à cordon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FD 1878-M2

Référence pièce
FD 1878-M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.44 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: +80 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 40 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 138
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 38 Force d'actionnement(N) 90 Force d'actionnement (Newton)(N) 90
Type de contact 1 fermeture|1 ouverture Durée de vie 2 millions de cycles Fonctions (commutateurs) Momentané
Matériau Métallique Type de fonctionnement Cordon Type de produit Interrupteur à cordon
Conforme RoHS Oui Courant de commutation (max.)(A) 6 Courant de commutation(A) 6
Capacité de commutation(V AC) 6 A/250 Tension de commutation(V AC) 250|250 Plage de température(°C) -25 - +80
Diamètre de filet M20 Type FD 1878-M2 Type (du fabricant) FD 1878-M2
Type (divers) 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à cordon, le numéro d'article est le suivant: FD 1878-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FD 1878-M2.

Assistance technique