Filtre réseau avec interrupteur, avec 2 fusibles, avec prise IEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1-6609929-4
6-6609107-8
7-6609107-2
8-6609107-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccord (détails) N° de pièce du fabricant Type de montage Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
En conformité avec la directive RoHS Blindage Type (type de fabricant)

42.71 €

1 28 jours Fixation par vis1-6609929-4Encastré1010-Blindage partielPE0SXDSXA=C2228

36.61 €

1 3 jours À clipser6-6609107-8Enclenchement rapide66OuiBlindage completPS0SXDS6B=C1175

46.32 €

1 Disponible 3 jours À clipser7-6609107-2Enclenchement rapide66-Blindage completPS0S0DS6B=C1185

40.27 €

1 3 jours À clipser8-6609107-1Enclenchement rapide1010-Blindage completPS0S0DSXB=C1265

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm Caractéristiques de Inducteur + interrupteur|+ 2 fusibles|+ prise IEC Tension nominale (détails)(V AC) 250
Tension nominale(V AC) 250 Type de produit Filtre de ligne

Assistance technique