Bouton de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS5D-03ZRNM-SET
HS5D-12ZRNM-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type (du fabricant)

71.55 €

1 Disponible 3 jours 3 contacts à ouvertureHS5D-03ZRNM-SET

80.60 €

1 Disponible 3 jours 1 à fermeture|2 à ouvertureHS5D-12ZRNM-SET

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -30:: +70 Structure de protection IP67 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 91
Raccordement (composants) Vis Fonctions (commutateurs) À rappel Matériau Plastique
Type de fonctionnement Levier acier (droit)|Levier acier (courbe) Type de produit Bouton de sécurité Courant de commutation (max.)(A) 10
Tension de commutation(V AC) 300 Diamètre de filet M20

Assistance technique