Capuchon enfichable, série QSMC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QSMC-3

Référence pièce
QSMC-3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.05 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT Taille mini Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 6 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 80 Raccord pneumatique 1 pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm Couleur de bague de dégagement Bleu
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive N° de pièce du fabricant 153381
Poids(g) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Capuchon enfichable, série QSMC, le numéro d'article est le suivant: QSMC-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QSMC-3.

Assistance technique