Détecteur de mouvement Finder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
18.41.8.230.0300
18.51.8.230.0300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Portée max. (sans obstacles)
(m)
Type (du fabricant)

136.17 €

1 Disponible 3 jours 3018.41.8.230.0300

108.93 €

1 Disponible 3 jours 818.51.8.230.0300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -10:: +50 Matériau des contacts AgSnO2 Type de contact 1 fabricant|1 NON (SPST-NO)
Durée de vie électrique 100 x 103 cycles de commutation Sensibilité à la lumière (max.)(lx) 500 Sensibilité à la lumière (min.)(lx) 1
Tension de fonctionnement max.(V AC) 230 Tension de fonctionnement min.(V AC) 110 Tension nominale (détails) 250 V/AC
Tension de fonctionnement (plage) 110 - 230 V AC Tension de fonctionnement 110 - 230 V/AC Tension de fonctionnement(V AC) 250
Type de produit Détecteur de mouvement Sensibilité(lx) 1 - 500 Tension de commutation 250 V/AC/max. 400 V/AC
Courant de commutation (max.)(A) 10 Courant de commutation(A) 10 Capacité de commutation(VA) (AC1) max. 2.500 VA/ (AC15) max. 450
Capacité de commutation (max.)(VA) 2500 Tension de commutation (max.)(V AC) 400 Courant d’appel(A) (< 5 ms) 100 A/max. 20
Plage de température(°C) -10 - +50 Plage de temps (max.)(min) 35 Plage(s) de temps(min) 12 s - 35
Plage de temps (min.)(s) 12

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique