Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CX412PZ |
CX493P |
CX493PZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Température ambiante (°C) | Longueur de câble (m) | Raccordement | Connecteur (capteur) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Tension de fonctionnement (V DC) | Sortie (intensité) (mA) | Délai d’excitation (détails) (ms) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Type de produit | Plage (m) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | CX412PZ | -25 - +55 | - | Fiche mâle M8 | M8 (4 broches) | 15 | (±10 %) 12 - 24 | Transistor (PNP) 30 V/DC/100 | 1 | 43 | Barrière photoélectrique monodirectionnelle | 15 | CX412PZ | Capteur photoélectrique spéculaire | |
125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | CX493P | - | 2 | Câble 2 m | Câble, non équipé | 5 | - | - | - | 32 | Barrière photoélectrique à rétroréflexion | 5 | CX493P | Faisceau lumineux de réflexion | |
104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | CX493PZ | - | - | Fiche mâle M8 | M8 (4 broches) | 5 | - | - | - | 43 | Barrière photoélectrique à rétroréflexion | 5 | CX493PZ | Détecteur photoélectrique à réflexion |
Loading...
Fonctions (barrières photoélectriques) | Clair|Sombre|Commutateur (clair/sombre) | Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement min.(V DC) | 12 | Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 24 V DC | Sorties (capteurs) | PNP |
Dimension produit (profondeur)(mm) | 11.5 | Dimension produit (largeur)(mm) | 21 | Délai de réponse(ms) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Température ambiante(°C)
Longueur de câble(m)
Raccordement
Connecteur (capteur)
Portée max. (sans obstacles)(m)
Tension de fonctionnement(V DC)
Sortie (intensité)(mA)
Délai d’excitation (détails)(ms)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Type de produit
Plage(m)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles