Détecteur de mouvement Finder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

18.51.8.230.B300

Référence pièce
18.51.8.230.B300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.03 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -10:: +50 Type de contact 1 fabricant Sensibilité à la lumière (max.)(lx) 1000
Sensibilité à la lumière (min.)(lx) 4 Portée max. (sans obstacles)(m) 8 Tension de fonctionnement(V AC) 250|400
Type de produit Détecteur de mouvement Courant de commutation (max.)(A) 10 Type (du fabricant) 18.51.8.230.B300
Connexion (composants) Borne à ressort Caractéristiques du capteur y compris Interface Bluetooth

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de mouvement Finder, le numéro d'article est le suivant: 18.51.8.230.B300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18.51.8.230.B300.

Assistance technique