Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
183100240300 |
183182300300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement max. (V AC) | Tension de fonctionnement min. (V AC) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V AC) | Type (du fabricant) | Tension de fonctionnement (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | 18.31.0.024.0300 | 24|24 | |
76.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 230 | 120 | 120 - 230 V AC | 230 | 18.31.8.230.0300 | - |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10:: +50 | Matériau des contacts | AgSnO2 | Type de contact | 1 fabricant|1 NON (SPST-NO) |
---|---|---|---|---|---|
Durée de vie électrique | 100 x 103 cycles de commutation | Sensibilité à la lumière (max.)(lx) | 350 | Sensibilité à la lumière (min.)(lx) | 5 |
Portée max. (sans obstacles)(m) | 8 | Tension nominale (détails) | 250 V/AC | Tension de fonctionnement | 110 - 230 V/AC |
Type de produit | Détecteur de mouvement infrarouge | Sensibilité(lx) | 1 - 500 | Tension de commutation | 250 V/AC/max. 400 V/AC |
Courant de commutation (max.)(A) | 10 | Courant de commutation(A) | 10 | Capacité de commutation(VA) | (AC1) max. 2.500 VA/ (AC15) max. 450 |
Capacité de commutation (max.)(VA) | 2500 | Tension de commutation (max.)(V AC) | 400 | Courant d’appel(A) | (< 5 ms) 100 A/max. 20 |
Plage de température(°C) | -10 - +50 | Plage de temps (max.)(min) | 12 | Plage(s) de temps(min) | 12 s - 35 |
Plage de temps (min.)(s) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement max.(V AC)
Tension de fonctionnement min.(V AC)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V AC)
Type (du fabricant)
Tension de fonctionnement(V DC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles