Capteur de réflexion diffuse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OGT-HPKG/US

Référence pièce
OGT-HPKG/US
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.96 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecteur (capteur) M12 (4 broches) Indice IP IP65 Tension de fonctionnement max.(V DC) 30
Température max.(°C) +60 Tension de fonctionnement min.(V DC) 10 Température min.(°C) -25
Tension de fonctionnement (plage) 10 - 30 V DC Sorties (capteurs) PNP Dimension produit (longueur)(mm) 44
Type de produit Capteur photo-rétroréfléchissant Type (du fabricant) OGT100 Fonctions (barrières photoélectriques) Actionnement clair
Portée max. (sans obstacles)(mm) 400 Dimension produit (Ø)(mm) 18 Portée (min.) (sans obstacles)(mm) 10
Taille (capteurs) M18 Type d’émetteur LED rouge Longueur d’onde(nm) 645

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de réflexion diffuse, le numéro d'article est le suivant: OGT-HPKG/US.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OGT-HPKG/US.

Assistance technique