Joint étanche à l’huile série B1SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W45-62-7 B1SL
W60-85-13 B1SL
W80-110-13 B1SL
W85-110-13 B1SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

6.25 €

1 4 jours 4562721

8.83 €

1 4 jours 60851210

10.88 €

1 4 jours 801101310

10.88 €

1 4 jours 851101310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Ressort de traction Acier non allié

Assistance technique