Joint étanche à l’huile série BAOF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W6-10-2 BAOF
W18-24-4 BAOF
W29-38-4 BAOF
W40-52-5 BAOF
W45-52-4 BAOF
W50-62-5 BAOF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

3.33 €

1 4 jours 610210

3.10 €

1 4 jours 182442

3.98 €

1 4 jours 2938410

4.80 €

1 4 jours 4052510

4.80 €

1 4 jours 4552410

5.68 €

1 4 jours 5062510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement caoutchouc Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Sans Ressort de traction Sans

Assistance technique