Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Sens du solénoïde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.21 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 2 | - | G | - | ||
23.19 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 2 | - | Rc | - | ||
31.23 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 3 | - | G | - | ||
39.26 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 4 | - | G | - | ||
39.26 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 4 | - | Rc | - | ||
47.23 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 5 | - | G | - | ||
47.23 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 5 | - | Rc | - | ||
55.24 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 6 | - | Rc | - | ||
63.26 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 7 | - | Rc | - | ||
71.23 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 8 | - | Rc | - | ||
87.19 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 20 | 10 | - | G | - | ||
83.19 € | 1 | 98 jours | Pour tuyauterie directe type 21 | 8 | - | G | - | ||
74.48 € | 1 | 98 jours | Pour tuyau de base type 41 | 4 | ø4 | Rc | Le solénoïde est du côté opposé des ports A et B | ||
74.48 € | 1 | 98 jours | Pour tuyau de base type 41 | 6 | M5 × 0.8 | G | Le solénoïde est du côté opposé des ports A et B | ||
57.65 € | 1 | 39 jours | Pour tuyau de base type 42 | 3 | ø6 | G | Le solénoïde est du côté opposé des ports A et B | ||
52.08 € | 1 | 98 jours | Pour tuyau de base type 42 | 4 | RC 1/8 | G | Le solénoïde est du côté opposé des ports A et B | ||
63.26 € | 1 | 98 jours | Pour tuyau de base type 42 | 5 | RC 1/8 | G | Le solénoïde est du côté opposé des ports A et B |
Loading...
Type | Base de collecteur | CE compliant | Produit conforme CE |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Sens du solénoïde
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles