Détecteur statique à double visualisation, Fixation intégrée, Conformité ATEX, D-M9NW / D-M9PW / D-M9BW-588

Détecteur statique à double visualisation, Fixation intégrée, Conformité ATEX, D-M9NW / D-M9PW / D-M9BW-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 40mA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-M9PWL-588
D-M9PWVSAPC-588
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du fil de sortie
(m)
Type de connecteur

41.35 €

1 26 jours 3Aucun

46.89 €

1 26 jours 0.5M8-3 broches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de câblage Type 3 câbles Type de sortie Type PNP

Assistance technique