Conformité ATEX, Détecteur statique, Montage collier, D-H7A2-588

Conformité ATEX, Détecteur statique, Montage collier, D-H7A2-588
· Electrical entry: Connector.
· Application Load: 24V DC Relay/PLC.
· Load current: 5 to 40mA.
· Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-H7A2MDPC-588

Référence pièce
D-H7A2MDPC-588
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.82 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du fil de sortie(m) 1 Type de connecteur M12-4 broches

Vous vous trouvez sur la page de Conformité ATEX, Détecteur statique, Montage collier, D-H7A2-588, le numéro d'article est le suivant: D-H7A2MDPC-588.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-H7A2MDPC-588.

Assistance technique