Gestion électronique des paramètres moteur, EMM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2297497
2908602
2908603
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d’entrées binaires Courant assigné d’emploi max. Ie
(A)

365.38 €

1 7 jours 00.025|0.025

385.33 €

1 40 jours 10.033|0.033

497.48 €

1 47 jours 10.033|0.033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction de commutation Nombre d’entrées analogiques 0 Nombre de sorties analogiques 0
Tension nominale de commande Us en AC 50 Hz(V) 19.2|30 Tension nominale de commande Us en AC 60 Hz(V) 19.2|30 Tension nominale d’alimentation de commande Us en DC(V) 19.2|30
Degré de protection (IP) IP20 Nombre de sorties électroniques 4 Nombre de sorties avec contact 0
Type d'interface Modbus Type de raccordement électrique pour circuit de commande et auxiliaire Connexion à vis Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) 50|60
Tension assignée Ue en AC 50 Hz(V) 42|550 Tension assignée Ue en AC 60 Hz(V) 42|550 Tension assignée Ue en DC(V) -|-
Entrée pour capteur de température analogique Non Entrée de détection de défaut à la terre Non Entrée de raccordement de thermistance Oui
Module de détection de tension Oui Module de détection de courant Oui Type de raccordement Connexion à vis
Type de tension d’actionneur DC Indice de protection (NEMA)

Assistance technique