Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
297119 |
298844 |
321547 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge (kg) | Capacité de charge (max.) (kg) | Matériau (détails) | Matériau | Hauteur totale (mm) | Largeur de bandage (mm) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | 150 | - | - | 125 | 30 | 100 | 30 | |
30.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | 150 | - | - | 150 | 30 | 125 | 30 | |
34.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 200 | Monture en tôle d'acier galvanisée, bande de roulement en polyuréthanne Blickle Extrathane® | Tôle d’acier|Polyuréthanne | 150 | 40 | 125 | 40 |
Loading...
Entraxe trous de fixation | 80 x 60 mm | Type de produit | Roue fixe | Taille de feuille(mm) | 100 x 85 |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 100 x 85 mm | Type (divers) | Roulette |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge(kg)
Capacité de charge (max.)(kg)
Matériau (détails)
Matériau
Hauteur totale(mm)
Largeur de bandage(mm)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles