Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
318451
Entraxe trous de fixation | 80 x 60 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 150 | Matériau (détails) | Monture en tôle d’acier zinguée, roues en polyamide technique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Tôle d’acier|Polyamide | Type de produit | Roue pivotante | Taille de feuille(mm) | 100 x 85 |
Taille | 100 x 85 mm | Caractéristiques de roulette pivotante | Support | Hauteur totale(mm) | 100 |
Type (divers) | Roulette pivotante avec platine de montage | Largeur de bandage(mm) | 32 | Diamètre de roue(mm) | 75 |
Largeur de roue(mm) | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de Galet de direction en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 318451.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 318451.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles