Roues pour équipements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
228932
380683
546598
574202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Diamètre de moyeu
(mm)
Type de roulement Capacité de charge
(kg)
Taille Type (divers) Diamètre de roue
(mm)

9.00 €

1 Disponible 3 jours 1258Roulement à billes125-Roulements à billes125

5.05 €

1 Disponible 3 jours 12512Palier lisse125-Palier lisse125

4.17 €

1 Disponible 3 jours 11012Palier lisse11057 mmPalier lisse100

7.40 €

1 Disponible 3 jours 1108Roulement à billes110-Roulements à billes100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) Roues en polypropylène, bande de roulement en caoutchouc Matériau Polypropylène|Caoutchouc Type de produit Roulette plastique
Largeur de bandage(mm) 32 Largeur de roue(mm) 32

Assistance technique