Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
574186
Max. Charge/Charge admissible(kg) | 100 | Diamètre de moyeu(mm) | 8 | Type de roulement | Roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polypropylène|Caoutchouc | Type de produit | Roulette plastique | Diamètre de roue(mm) | 80 |
Largeur de roue(mm) | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de WHEELS APPARAT.THERMO.LAUFB, le numéro d'article est le suivant: 574186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 574186.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles