Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10926
Max. Charge/Charge admissible(kg) | 150 | Matériau (détails) | Polypropylène | Matériau | Caoutchouc plein |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Bandage pneumatique pour roue | Type (divers) | Bandage pneumatique | Largeur de bandage(mm) | 85 |
Diamètre de roue(mm) | 260 | Largeur de roue(mm) | 85 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue avec bandage pneumatique, le numéro d'article est le suivant: 10926.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10926.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles