Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
253492
Max. Charge/Charge admissible(kg) | 150 | Type de roulement | Roulement à billes | Capacité de charge(kg) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Planche de bois: en polyuréthane ; Corps de roue : en polyamide de haute qualité. |
Matériau | Polyamide|Polyuréthanne | Type de produit | Roulette plastique |
Type (divers) | Roulement à billes | Largeur de bandage(mm) | 30 | Diamètre de roue(mm) | 100 |
Largeur de roue(mm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue en bois et polyuréthane, le numéro d'article est le suivant: 253492.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 253492.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles