Design-Plastic-Steering

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
743102
744738
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Hauteur totale
(mm)
Diamètre de roue
(mm)

22.47 €

1 Disponible 3 jours 110160125

21.40 €

1 Disponible 3 jours 100135100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) Monture en polyamide renforcé, roues en caoutchouc thermoplastique Matériau Polyamide|Caoutchouc Type de produit Roue pivotante
Caractéristiques de roulette pivotante Ouverture arrière Type (divers) Roue directionnelle avec blocage de marche arrière Largeur de bandage(mm) 32
Largeur de roue(mm) 32

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique