Clapet anti-retour papillon BOSCH REXROTH Z2FS 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900517812
R900517813
R900523578
R900523737
R900523926
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids du tarif douanier
(kg)
Étranglement Clapet anti-retour papillon Type de réglage

390.34 €

1 5 jours 2.93Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée)Côté A et BUnité de broche à six pans creux et graduation

390.34 €

1 5 jours 2.98Étranglement de l'alimentation côté ACôté AUnité de broche à six pans creux et graduation

390.34 €

1 5 jours 2.98Étranglement de décharge côté ACôté AUnité de broche à six pans creux et graduation

751.38 €

1 5 jours 3.39Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée)Côté A et BBouton rotatif verrouillable avec échelle

367.69 €

1 5 jours 3.241Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée)Côté A et BBouton rotatif avec échelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Débit maximal (l/min) 160 Type de vanne Clapet anti-retour papillon Unité de poids du tarif douanier kg
Taille nominale 10 Caractéristiques de débit Conception norme Pression de service maximale (bar) 315
Type Z2FS Modèle Assiette sandwich Connexion Aucun
Série d'appareils 3X Numéro de tarif douanier 84812010 Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique