Pompes à palettes à cylindrée fixe BOSCH REXROTH PVV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900926823
R900928769
R900928946
R900928947
R900928955
R900928961
R900930907
R900931136
R900936760
R900936923
R900938819
R900941572
R900942110
R900943716
R900954326
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit maximal (l/min) Pression de service max. pmax (liquides norme) Poids du tarif douanier
(kg)
Taille nominale Taille de conception Conception de bride Tarif douanier pays d'origine

2,958.02 €

1 5 jours 67.517514.501682101-2 (SAE-B)IT

5,088.82 €

1 5 jours 193.417535.0011935127-2 (SAE-C)ES

2,683.11 €

1 5 jours 39.516012.461401101-2 (SAE-B)ES

2,683.11 €

1 5 jours 45.914012.06461101-2 (SAE-B)ES

2,958.02 €

1 5 jours 55.217514.28552101-2 (SAE-B)IT

3,876.17 €

1 5 jours 121.617522.4411224127-2 (SAE-C)ES

3,876.17 €

1 5 jours 97.717522.531984127-2 (SAE-C)IT

3,876.17 €

1 5 jours 81.617522.561824127-2 (SAE-C)IT

2,683.11 €

1 5 jours 36.421012.4361101-2 (SAE-B)IT

5,088.82 €

1 5 jours 162.217535.6611625127-2 (SAE-C)ES

3,876.17 €

1 5 jours 112.717522.2011134127-2 (SAE-C)ES

2,958.02 €

1 5 jours 6017514.8602101-2 (SAE-B)ES

5,088.82 €

1 5 jours 183.417534.7011835127-2 (SAE-C)ES

5,088.82 €

1 5 jours 153.517536.741545127-2 (SAE-C)IT

5,088.82 €

1 5 jours 138.617534.1611395127-2 (SAE-C)IT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion de ligne Raccord d'aspiration et de refoulement selon SAE, filetage de montage : UNC Arbre de transmission Arbre de transmission cylindrique (norme) Position du raccord de pression sur la bride Au fond (180° à l'entrée)
Option régulateur Aucun Unité de poids du tarif douanier kg Type d'actionnement Aucun
Type de régulateur Aucun Plage de pression à course nulle (bar) Aucun Type PVV
Type de pompe Pompe Sens de rotation Sens des aiguilles d'une montre Série d'appareils 1X
Numéro de tarif douanier 84136061 Poids de tarif douanier par 1 Conception de la pompe Fixe
Matériau d'étanchéité NBR

Assistance technique