Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900954505
Débit maximal (l/min) | 1800 | Sens d'écoulement | A vers B (X ou Z2 connecté à A) B vers A (X ou Z2 connecté à B) | Type de vanne | Vanne papillon proportionnelle à 2 voies |
---|---|---|---|---|---|
Poids du tarif douanier(kg) | 28.45 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Taille nominale | 63 |
Caractéristiques de débit | 1800 | Raccordement électrique | Entrée consigne 0 à 10 V / sortie valeur réelle 0 à 10 V | Pression de service maximale (bar) | 315 |
Raccordement électrique | Sans prise de câble, avec fiche composant selon DIN 43 651, prise de câble (à commander séparément) | Actionnement | Électrique | Type | FESE |
Série d'appareils | 3X | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Électronique de contrôle | Interne |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de BOSCH REXROTH Vanne d'étranglement proportionnelle à 2 voies FESE, le numéro d'article est le suivant: R900954505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900954505.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles