Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WREEM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900246617
R900246618
R900246856
R900246858
R900707192
R900727833
R900778354
R900778356
R900787894
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Tarif douanier - Poids
(kg)
Taille nominale Symbole de la bobine

5,950.55 €

1 5 jours 756.5410E

7,444.62 €

1 5 jours 162.5386E

8,251.40 €

1 5 jours 506.3610E

7,444.62 €

1 5 jours 82.5816E

5,368.74 €

1 5 jours 322.546E

8,251.40 €

1 5 jours 256.4610E

7,812.23 €

1 5 jours 162.56E1

7,444.62 €

1 5 jours 42.546E

8,680.29 €

1 5 jours 506.3610E1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Retour du tiroir dans la vanne principale Aucun Emplacement du tambour Surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser
Courbe caractéristique Non Type de vanne Distributeur proportionnel 4/3 voies Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Avec soupape de réduction de pression
Unité de tarif douanier - Poids kg Tension (V/Hz) DC 24 V Type d'actionnement à commande directe
Retour à ressort Avec rappel par ressort Connexions principales 4 Pression de service max. (bar) 315
Raccordement électrique Sans prise de câble, avec fiche composant selon DIN 43 651, prise de câble (à commander séparément) Type 4WREE Dispositif d'actionnement auxiliaire Sans dispositif d'actionnement auxiliaire
Série d'appareils 2X Solénoïde Solénoïde proportionnel à tiroir amovible Clapet anti-retour Aucun
Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Entrée consigne ±10 V Électronique de contrôle Interne
Tarif douanier - Poids par 1 Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier - Pays d'origine DE
Type de réglage Électrique Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique