Chaînes à rouleaux simples TSUBAKI, style européen LAMBDA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4000080000
4000160000
74000100000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas Poids du tarif douanier
(kg)
Largeur sur maillon intérieur b2
(mm)
Diamètre d’axe d2
(mm)
Largeur interne (pouce) b1
(Pouce)
Largeur intérieure b1
(mm)
Résistance minimale à la traction ISO
(kN)
Pas (pouce) p
(Pouce)
Type Diamètre de rouleau d1
(mm)
Longueur d’axe a1
(mm)
Longueur max. d’axe a2
(mm)
Hauteur de maillon g
(mm)
Désignation fabricant

186.43 €

5 5 jours 15.80.69810.954.455/167.7517.81/208B-18.5116.818.611.874000080000

516.68 €

5 5 jours -2.54925.028.28-17.0260116B-115.8835.539.32174000160000

221.82 €

5 5 jours -0.88412.655.083/89.6522.25/810B-110.1619.120.814.774000100000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de brins 1 Composants individuels A, B, C, E, L Conception Européen
Tarif douanier — poids par 1 Unité de poids du tarif douanier kg Numéro de tarif douanier 73151190
Standard DIN 8187/ISO 606, type européen Nombre de rangées 1 Modèle série BS LAMBDA
Désignation matériau Acier au carbone (axes brunis/nickelés/douilles frittées) Tarif douanier — pays d'origine JP Matériau de construction Acier
Entretien requis Non

Assistance technique