Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
797ST-8 |
797ST-10 |
797ST-12 |
797ST-16 |
797ST-20 |
797ST-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Taille | Largeur nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.17 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 100 | 21.1 | -8 | 12 | ||
155.34 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 115 | 23.9 | -10 | 16 | ||
211.09 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 135 | 27.9 | -12 | 19 | ||
272.38 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 165 | 35.7 | -16 | 25 | ||
510.06 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 225 | 44.9 | -20 | 31 | ||
711.51 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 305 | 52.8 | -24 | 38 |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 42 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 125 | Couche interne | Caoutchouc (synthétique) Phosphaté (Parker) |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids(kg) | 0 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 18752-DC/ISO 18752-CC 2 |
Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) avec Revêtement spécial en Polyéthylène | Type | 797ST | Pression d’éclatement min. (MPa) | 168 |
Surface d'application | Spirale compacte GlobalCore | Série de raccords | 77 | Numéro de tarif douanier | 40092100 |
Pression d’éclatement min. (psi) | 24,000 | Classement de pression | Haute pression | Substrat | 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance |
Tarif douanier — poids par | 1,000 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Taille
Largeur nominale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles