Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
213-4 |
213-5 |
213-6 |
213-8 |
213-10 |
213-12 |
213-16 |
213-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Taille | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.22 € | 1 | 5 jours | 5 | 13.8 | 20 | 12.5 | 3/16 | -4 | 55 | 8,000 | US | ||
151.80 € | 1 | 5 jours | 6.3 | 10.3 | 25 | 14.1 | 1/4 | -5 | 41 | 6,000 | US | ||
155.15 € | 1 | 5 jours | 8 | 10.3 | 30 | 15.7 | 5/16 | -6 | 41 | 6,000 | US | ||
168.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 8.6 | 45 | 18.7 | 13/32 | -8 | 34 | 5,000 | US | ||
190.72 € | 1 | 5 jours | 12.5 | 6.9 | 55 | 21.1 | 1/2 | -10 | 28 | 4,000 | US | ||
213.92 € | 1 | 5 jours | 16 | 5.2 | 70 | 24.3 | 5/8 | -12 | 21 | 3,000 | US | ||
262.25 € | 1 | 5 jours | 22 | 2.8 | 90 | 30.6 | 7/8 | -16 | 11 | 1,600 | US | ||
399.60 € | 1 | 5 jours | 29 | 2.1 | 115 | 37.8 | 1.25 | -20 | 8 | 1,200 | MX |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -45:: 150 | Couche interne | Couche intérieure en Élastomère Phosphaté (Parker) PKR | Tarif douanier - poids(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | SAE J1402 AI | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) et toron coton noir avec 2 bandes vertes |
Type | 213 | Surface d'application | Véhicules commerciaux | Série de raccords | 26 |
Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Basse pression | Substrat | 1 Toron textile et 1 Toron Fil d'acier haute résistance |
Tarif douanier — poids par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Taille
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Tarif douanier — pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles