Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
387ST-4 |
387ST-6 |
387ST-8 |
387ST-10 |
387ST-12 |
387ST-16 |
387ST-20 |
387ST-24 |
387ST-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Taille | Largeur nominale (mm) | Série de raccords | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.60 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 50 | 13.4 | 1/4 | -4 | - | 43/48 | IT | ||
50.02 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 65 | 17.4 | - | -6 | 10 | 43/48 | IT | ||
57.48 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 90 | 20.7 | - | -8 | 12 | 43/48 | IT | ||
76.92 € | 1 | 5 jours | 15.9 | 100 | 23.9 | - | -10 | 16 | 43/48 | IT | ||
93.38 € | 1 | 5 jours | 19.1 | 120 | 27.8 | - | -12 | 19 | 43/48 | IT | ||
167.02 € | 1 | 5 jours | 25.4 | 150 | 35.4 | - | -16 | 25 | 43/48 | IT | ||
319.74 € | 1 | 5 jours | 31.8 | 210 | 46.3 | - | -20 | 31 | 43/77 | US | ||
424.78 € | 1 | 5 jours | 38.1 | 250 | 52.8 | - | -24 | 38 | 77 | US | ||
681.66 € | 1 | 5 jours | 50.8 | 320 | 66.2 | - | -32 | 51 | 77 | US |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 21 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 125 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier - poids(kg) | 0 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 18752-AC/ISO 18752-CC |
Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) avec couche extérieure en Polyéthylène | Type | 387ST | Pression d’éclatement min. (MPa) | 84 |
Surface d'application | GlobalCore | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 12,000 |
Classement de pression | Pression moyenne | Substrat | 1 ou 2 couches de toron en Acier à haute résistance (4 couches spirales pour les Tailles -20 à 32) | Tarif douanier — poids par | 1,000 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Taille
Largeur nominale(mm)
Série de raccords
Tarif douanier — pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles