Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
412-3 |
412-4 |
412-5 |
412-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 € | 1 | 5 jours | 4.8 | 20 | 9.1 | 0.08 | -3 | 5 | ||
28.42 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 25 | 11 | 0.14 | -4 | 6 | ||
29.37 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 30 | 13 | 0.18 | -5 | 8 | ||
32.49 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 40 | 14 | 0.23 | -6 | 10 |
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 12 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Nitrile (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Couche extérieure | Caoutchouc synthétique | Type | 412 |
Pression d’éclatement min. (MPa) | 48 | Surface d'application | Utilisation dans les lignes pilotes | Série de raccords | Mamelons série 47 et Douilles série 10049 |
Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 6,800 | Classement de pression | Pression moyenne |
Substrat | Toron Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1,000 | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles