Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Pression de service max.(MPa) | 56 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40:: 100 | Couche interne | Caoutchouc synthétique |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 3862-R15 | Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) hautement résistant à l'usure conformément aux spécifications MSHA |
Type | R56TC | Pression d’éclatement min. (MPa) | 224 | Surface d'application | Très résistant à l'usure, homologation MSHA |
Série de raccords | V5 | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Pression d’éclatement min. (psi) | 32,400 |
Classement de pression | Haute pression | Substrat | 4 ou 6 couches en spirale de Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles