Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
493-4 |
493-4-BLU |
493-4-BLU-RL |
493-4-RL |
493-5 |
493-5-BLU |
493-5-BLU-RL |
493-5-RL |
493-6 |
493-6-BLU |
493-6-BLU-RL |
493-6-RL |
493-8 |
493-8-BLU |
493-8-BLU-RL |
493-8-RL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. D (Ø) | Largeur nominale (Pouce) | Tarif douanier - poids (kg) | Taille | Largeur nominale (mm) | Pression d’éclatement min. (MPa) | Pression d’éclatement min. (psi) | Tarif douanier — poids par | Couleur de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.74 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
48.15 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1,000 | Bleu | ||
55.62 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1 | Bleu | ||
52.85 € | 1 | 5 jours | 6.4 | 20 | 60 | 13.4 | - | 0.18 | -4 | 6 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
48.57 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.248 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
51.12 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 20 | 75 | 15 | 5/16 | 0.21 | -5 | - | 60 | 8,695 | 1 | Bleu | ||
59.09 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.21 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1 | Bleu | ||
56.17 € | 1 | 5 jours | 7.9 | 20 | 75 | 15 | - | 0.21 | -5 | 8 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
52.32 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1,000 | - | ||
55.11 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | Bleu | ||
63.68 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | Bleu | ||
60.49 € | 1 | 5 jours | 9.5 | 20 | 90 | 17.4 | - | 0.25 | -6 | 10 | 60 | 8,695 | 1 | - | ||
63.32 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.378 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1,000 | - | ||
66.69 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.33 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | Bleu | ||
77.02 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.33 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | Bleu | ||
69.68 € | 1 | 5 jours | 12.7 | 17.5 | 110 | 20.6 | - | 0.384 | -8 | 12 | 52.5 | 7,608 | 1 | - |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | nul ::120 | Couche interne | Caoutchouc synthétique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Couche extérieure | Caoutchouc (synthétique) noir ou bleu | Type | 493 | Surface d'application | Nettoyeurs haute pression |
Série de raccords | 48 | Numéro de tarif douanier | 40092100 | Classement de pression | Pression moyenne |
Substrat | Toron Fil d'acier à haute résistance | Tarif douanier — pays d'origine | IT |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Rayon de pliage minimum(mm)
Largeur nominale(Pouce)
Tarif douanier - poids(kg)
Taille
Largeur nominale(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa)
Pression d’éclatement min. (psi)
Tarif douanier — poids par
Couleur de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles