Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 462ST

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 462ST

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
462ST-4
462ST-5
462ST-6
462ST-8
462ST-10
462ST-12
462ST-16
462ST-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Taille Largeur nominale
(mm)
Pression d’éclatement min. (MPa) Série de raccords Pression d’éclatement min. (psi)

60.17 €

1 5 jours 6.442.57513.40.3-4617046/4824,640

62.00 €

1 5 jours 7.94085150.35-5816046/4823,200

66.23 €

1 5 jours 9.5359017.20.42-61014046/4820,300

75.49 €

1 5 jours 12.73112520.40.52-81212446/4817,980

96.38 €

1 5 jours 15.92816023.90.66-101611246/4816,240

113.89 €

1 5 jours 19.12819527.70.86-121911246/4816,240

156.63 €

1 5 jours 25.42125035.41.17-16258446/4812,180

249.80 €

1 5 jours 31.817.233545.11.8-203168.8489,980

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 100 Couche interne Nitrile (NBR) Tarif douanier — unité de poids kg
Norme EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) avec couche extérieure en Polyéthylène Type 462ST
Surface d'application Extrêmement résistant à l'usure Numéro de tarif douanier 40092100 Classement de pression Pression moyenne
Substrat 2 couches toronnées en Acier à haute résistance Tarif douanier — poids par 1,000 Tarif douanier — pays d'origine IT

Assistance technique