Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 387TC

Tuyau en tissu Phosphaté PARKER Parkrimp No-Skive 387TC

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de tuyau, veuillez saisir "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour un tuyau de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
387TC-4
387TC-6
387TC-8
387TC-10
387TC-12
387TC-16
387TC-20
387TC-24
387TC-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E. D
(Ø)
Largeur nominale
(Pouce)
Taille Largeur nominale
(mm)
Série de raccords Tarif douanier — pays d'origine

36.34 €

1 5 jours 6.45013.4--4643/48DE

41.68 €

1 5 jours 9.56517.4--61043/48IT

47.89 €

1 5 jours 12.79020.7--81243/48IT

64.11 €

1 5 jours 15.910023.9--101643/48IT

77.82 €

1 5 jours 19.112027.8--121943/48IT

139.18 €

1 5 jours 25.415035.4--162543/48IT

266.45 €

1 5 jours 31.821046.3--203143/77US

353.98 €

1 5 jours 38.125052.81.5-24-77US

568.05 €

1 5 jours 50.832066.2--325177US

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service max.(MPa) 21 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 125 Couche interne Caoutchouc synthétique
Tarif douanier - poids(kg) 0 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 18752-AC/ISO 18752-CC
Couche extérieure Caoutchouc (synthétique) conforme aux spécifications MSHA Type 387TC Pression d’éclatement min. (MPa) 84
Surface d'application GlobalCore Numéro de tarif douanier 40092100 Pression d’éclatement min. (psi) 12,000
Classement de pression Pression moyenne Substrat 1 ou 2 couches de toron en Acier à haute résistance (4 couches spirales pour les Tailles -20 à 32) Tarif douanier — poids par 1,000

Assistance technique