Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0066499550000 |
0066500230000 |
0066500900000 |
0066501550000 |
0066502280000 |
0066502600000 |
0066503090000 |
0066503410000 |
0066503920000 |
0066504300000 |
0066504730000 |
0066505540000 |
0066506860000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Tarif douanier - poids (kg) | Jeu de roulement radial (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Largeur C (mm) | Tolérance, largeur B (mm) | Largeur B (mm) | Tolérance de diamètre intérieur d1 (mm) | Diamètre extérieur dk (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | Tolérance de diamètre exérieur D (mm) | r (min.) (mm) | Tolérance, largeur C (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.86 € | 1 | 5 jours | 81300 | 48800 | 0.038 | 0-0.04 | 10 | 10 | -0.12 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
33.17 € | 1 | 5 jours | 113000 | 67900 | 0.059 | 0-0.04 | 9 | 12 | -0.12 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
43.43 € | 1 | 5 jours | 213000 | 128000 | 0.108 | 0-0.05 | 7 | 16 | -0.12 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
54.78 € | 1 | 5 jours | 275000 | 165000 | 0.136 | 0-0.05 | 6 | 18 | -0.12 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
57.91 € | 1 | 5 jours | 353000 | 212000 | 0.212 | 0-0.05 | 6 | 20 | -0.12 | 25 | -0.012 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
67.02 € | 1 | 5 jours | 466000 | 280000 | 0.307 | 0-0.06 | 7 | 22 | -0.12 | 28 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
81.88 € | 1 | 5 jours | 600000 | 360000 | 0.396 | 0-0.06 | 7 | 25 | -0.12 | 32 | -0.012 | 60 | 68 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
93.82 € | 1 | 5 jours | 739000 | 444000 | 0.531 | 0-0.06 | 6 | 28 | -0.12 | 35 | -0.012 | 66 | 75 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
131.58 € | 1 | 5 jours | 1150000 | 691000 | 0.979 | 0-0.06 | 6 | 36 | -0.15 | 44 | -0.015 | 80 | 90 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
186.37 € | 1 | 5 jours | 1470000 | 883000 | 1.498 | 0-0.072 | 6 | 40 | -0.15 | 49 | -0.015 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
239.20 € | 1 | 5 jours | 1890000 | 1130000 | 2.26 | 0-0.072 | 6 | 45 | -0.15 | 55 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
315.98 € | 1 | 5 jours | 2300000 | 1380000 | 2.68 | 0-0.072 | 5 | 50 | -0.2 | 60 | -0.02 | 115 | 130 | -0.018 | 1 | -0.5 | 1 | ||
726.88 € | 1 | 5 jours | 4480000 | 2690000 | 7.88 | 0-0.085 | 6 | 70 | -0.2 | 85 | -0.02 | 160 | 180 | -0.025 | 1 | -0.5 | 1 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Conception | Roulement sphérique lisse | Appariement tribologique | Chrome dur/ELGOGLIDE |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique | Unité de Tarif douanier - poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84833080 | Marquage couvercle / joint | 2RS | Modèle série | GE.. |
Pouce / métrique | Métrique | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Matériau de construction | Acier |
Entretien requis | Non | Identifiant du jeu du roulement | CN |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - poids(kg)
Jeu de roulement radial(mm)
Angle d'inclinaison(°)
Largeur C(mm)
Tolérance, largeur B(mm)
Largeur B(mm)
Tolérance de diamètre intérieur d1(mm)
Diamètre extérieur dk(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
Tolérance de diamètre exérieur D(mm)
r (min.)(mm)
Tolérance, largeur C(mm)
r1 (min.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles