Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30215AK |
30217AK |
30315AK |
32024XAK |
32213AK |
32214AK |
32217AK |
32224AK |
33010AK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Épaisseur s (mm) | Désignation du roulement à rouleaux | Diamètre intérieur d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.43 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.086 | 133 | 5 | 30215 | 75 | |
15.06 € | 2 | Disponible | 10 jours | 0.115 | 153 | 5 | 30217 | 85 | |
15.60 € | 2 | Disponible | 30 jours | 0.144 | 133 | 5 | 30315 | 75 | |
21.51 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.131 | 184 | 5 | 32024X | 120 | |
10.49 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.077 | 123 | 4.5 | 32213 | 65 | |
12.17 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.082 | 128 | 5 | 32214 | 70 | |
15.06 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.119 | 153 | 5 | 32217 | 85 | |
29.82 € | 2 | Disponible | 62 jours | 0.228 | 218 | 5 | 32224 | 120 | |
7.03 € | 2 | Disponible | 4 jours | 0.027 | 83 | 4 | 33010 | 50 |
Loading...
Conception | AK | Tarif douanier — unité de poids | kg | Type | Joint NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Matériau | Feuillard d'acier spécial zingué | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Épaisseur s(mm)
Désignation du roulement à rouleaux
Diamètre intérieur d(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles